10154557
FCRC-21B-6
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,628 € |
500 + | 0,5967 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 75.7 mm |
Longitud de la base | 2.98 in |
Anchura de la base | 15.9 mm |
Anchura de la base | 0.626 in |
Anchura interior | 64.8 mm |
Anchura interior | 2.551 in |
Anchura del cable | 64.8 mm |
Anchura del cable | 2.551 in |
Diámetro del orificio de montaje | 5.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.217 in |
Diámetro del orificio | 5.5 mm |
Diámetro del orificio | 0.217 in |
Altura general | 21.0 mm |
Altura general | 0.827 in |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | UL94 V-2 |
Método de montaje | Tornillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.