Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 64.8 mm 75.7 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 75.7 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Referencia de Essentra:

10154564

Número de pieza del fabricante:

FCRC-21B-6A-RT

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0983 €
500 + 1,0429 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

109,83 €

100 x 1,0983 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 75.7 mm
Anchura de la base 15.9 mm
Anchura interior 64.8 mm
Anchura del cable 64.8 mm
Altura general 21.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Especificaciones RMS-15
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros