Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 39.2 mm 53.0 mm PA

Esta abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación está fabricada en nylon natural y se fija en orificios de montaje rectangulares de 5,30 mm de altura y un grosor del panel entre 0,80 y 1,60 mm. Los cables se fijan en posición horizontal a la base.
Referencia de Essentra:

10108666

Número de pieza del fabricante:

FCSE-1

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7388 €
500 + 0,7012 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

73,88 €

100 x 0,7388 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 53.0 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Anchura interior 39.2 mm
Anchura del cable 39.2 mm
Altura interior 7.1 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.8 mm
Diámetro del orificio 4.8 mm
Altura general 13.8 mm
Rango de grosor del panel 1.8 mm
Distancia entre orificios fijos 40.0 mm
Tamaño del orificio compatible 4.8 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros