Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 40 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 53 mm.
Referencia de Essentra:

10006047

Número de pieza del fabricante:

FCW-40-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 1,0902 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

109,02 €

100 x 1,0902 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 53.0 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Anchura interior 39.3 mm
Anchura del cable 39.3 mm
Altura interior 9.3 mm
Altura general 13.4 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros