10006054
FCW-40-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 + | 1,1524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 53.0 mm |
Longitud de la base | 2.087 in |
Anchura de la base | 19.1 mm |
Anchura de la base | 0.752 in |
Anchura interior | 39.3 mm |
Anchura interior | 1.547 in |
Anchura del cable | 39.3 mm |
Anchura del cable | 1.547 in |
Altura interior | 9.3 mm |
Altura interior | 0.366 in |
Altura general | 13.4 mm |
Altura general | 0.528 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Especificaciones | UL94 V-0 |
Especificaciones | RMS-19 |
Método de montaje | Adhesivo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.