Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 64.6 mm 78.2 mm PA

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 78.2 mm.
Referencia de Essentra:

10006092

Número de pieza del fabricante:

FCW-50H-19

157 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 1,2537 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

125,37 €

100 x 1,2537 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 78.2 mm
Anchura de la base 18.9 mm
Anchura interior 64.6 mm
Anchura del cable 64.6 mm
Altura interior 15.0 mm
Altura general 19.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones UL94 V-0
Especificaciones RMS-19
Especificaciones RMS-350
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros