Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Referencia de Essentra:

10007617

Número de pieza del fabricante:

FCWSF-29-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 6,1446 €
500 + 5,8311 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

614,46 €

100 x 6,1446 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 45.1 mm
Anchura de la base 18.9 mm
Anchura interior 31.5 mm
Anchura del cable 31.5 mm
Altura general 11.1 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adhesivo Acrílico
Cushion material Silicone Foam
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones UL94 V-0
Especificaciones RMS-135
Especificaciones RMS-350
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros