Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 56.5 mm 128.5 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 50.8 mm
Referencia de Essentra:

10022849

Número de pieza del fabricante:

RDAFCC-50A

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,372 €
500 + 0,3532 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,20 €

100 x 0,372 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 128.5 mm
Anchura de la base 25.0 mm
Anchura interior 56.5 mm
Anchura del cable 56.5 mm
Diámetro del orificio de montaje 3.8 mm
Diámetro del orificio 3.8 mm
Distancia entre orificios fijos 38.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adhesivo Goma
Color Gris
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Especificaciones RMS-324
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros