10022856
RDAFCC-82
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5131 € |
500 + | 0,488 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 179.4 mm |
Longitud de la base | 7.063 in |
Anchura de la base | 25.4 mm |
Anchura de la base | 1 in |
Anchura interior | 82.8 mm |
Anchura interior | 3.26 in |
Anchura del cable | 82.8 mm |
Anchura del cable | 3.26 in |
Diámetro del orificio de montaje | 3.8 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.15 in |
Diámetro del orificio | 3.8 mm |
Diámetro del orificio | 0.15 in |
Distancia entre orificios fijos | 38.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.496 in |
Material completo | Poliamida |
Color | Gris |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | UL94 V-2 |
Especificaciones | RMS-01 |
Método de montaje | Tornillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.