10175569
TFCC-30-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,4661 € |
500 + | 1,393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 45.0 mm |
Longitud de la base | 1.772 in |
Anchura de la base | 18.6 mm |
Anchura de la base | 0.732 in |
Anchura interior | 32.0 mm |
Anchura interior | 1.26 in |
Anchura del cable | 32.0 mm |
Anchura del cable | 1.26 in |
Altura general | 15.8 mm |
Altura general | 0.622 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | UL94 V-2 |
Especificaciones | RMS-350 |
Método de montaje | Adhesivo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.