Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 14.5 mm 32.5 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm.
Referencia de Essentra:

10035948

Número de pieza del fabricante:

TFCCA-15-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,4561 €
5000 + 0,4333 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

45,61 €

100 x 0,4561 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 32.5 mm
Anchura de la base 9.1 mm
Anchura interior 14.5 mm
Anchura del cable 14.5 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.0 mm
Diámetro del orificio 4.0 mm
Altura general 14.1 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 2.0 mm
Distancia entre orificios fijos 15.0 mm
Tamaño del orificio compatible 4.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros