Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 24.7 mm 39.3 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Referencia de Essentra:

10035955

Número de pieza del fabricante:

TFCCA-25-01

22932 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,4561 €
5000 + 0,4333 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

45,61 €

100 x 0,4561 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 39.3 mm
Anchura de la base 13.2 mm
Anchura interior 24.7 mm
Anchura del cable 24.7 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.0 mm
Diámetro del orificio 4.0 mm
Altura general 12.7 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 2.0 mm
Distancia entre orificios fijos 20.0 mm
Tamaño del orificio compatible 4.0 mm
Material completo Poliamida
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros