10035979
TFCCA-40-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,5499 € |
5000 + | 0,5098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 67.0 mm |
Longitud de la base | 2.638 in |
Anchura de la base | 10.0 mm |
Anchura de la base | 0.394 in |
Anchura interior | 54.1 mm |
Anchura interior | 2.13 in |
Anchura del cable | 54.1 mm |
Anchura del cable | 2.13 in |
Diámetro del orificio de montaje | 4.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.157 in |
Diámetro del orificio | 4.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.157 in |
Altura general | 16.3 mm |
Altura general | 0.642 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.079 in |
Distancia entre orificios fijos | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.575 in |
Tamaño del orificio compatible | 4.0 mm |
Tamaño del orificio compatible | 0.157 in |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | RMS-01 |
Método de montaje | Montaje a presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.