10035993
TFCCA-50-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 + | 0,7424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Poliamida |
---|---|
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Método de montaje | Montaje a presión |
Tipo | Abrazadera |
Anchura del cable | 63.8 mm |
Anchura del cable | 2.512 in |
Longitud de la base | 77.2 mm |
Longitud de la base | 3.039 in |
Diámetro del orificio | 4.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.157 in |
Diámetro del orificio de montaje | 4.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.157 in |
Anchura interior | 63.8 mm |
Anchura interior | 2.512 in |
Altura general | 13.7 mm |
Altura general | 0.539 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.