Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 55.8 mm 61.2 mm PA

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 61.2 x 15 mm.
Referencia de Essentra:

10175590

Número de pieza del fabricante:

TFCM-25M

1370 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3491 €
500 + 1,2812 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

134,91 €

100 x 1,3491 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 61.2 mm
Anchura de la base 15.0 mm
Anchura interior 55.8 mm
Anchura del cable 55.8 mm
Altura general 7.7 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones RMS-74
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros