10175606
TFCM-25S
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 1,1714 € |
1000 + | 1,1129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Longitud de la base | 27.0 mm |
Longitud de la base | 1.063 in |
Anchura de la base | 10.0 mm |
Anchura de la base | 0.394 in |
Anchura interior | 22.0 mm |
Anchura interior | 0.866 in |
Anchura del cable | 22.0 mm |
Anchura del cable | 0.866 in |
Altura general | 7.7 mm |
Altura general | 0.303 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | RMS-74 |
Método de montaje | Adhesivo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.