Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.
Código De La Serie: SR2169
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Material | Longitud de la base | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,514 € - 0,5582 € | 61311 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,624 € - 0,657 € | 2183 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminio
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesivo
|
||
0,4912 € - 0,5173 € | 700 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Tornillo
|
||
0,5601 € - 0,5894 € | 50 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Tornillo
|
||
0,58 € - 0,6103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Tornillo
|
||
0,3981 € - 0,419 € | 749 En stock |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,6324 € - 0,6324 € | 186 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,4629 € - 0,487 € | 34 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,5835 € - 0,614 € | 25 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminio
|
0.5 in
12.7 mm
|
Adhesivo
|
||
0,4786 € - 0,5037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Tornillo
|
||
1,1361 € - 1,1959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Tornillo
|
||
0,5967 € - 0,628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Tornillo
|
||
0,626 € - 0,6584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Tornillo
|
||
0,4535 € - 0,4776 € | 42 En stock |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 900 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 68 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhesivo
|
||
5,9356 € - 6,2491 € | 207 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhesivo
|
||
0,2592 € - 0,2727 € | 10357 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Adhesivo
|
||
0,5413 € - 0,5695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Adhesivo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.