Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.
Código De La Serie: SR2169
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Material | Longitud de la base | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4786 € - 0,5037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Tornillo
|
||
1,1361 € - 1,1959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Tornillo
|
||
0,5967 € - 0,628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Tornillo
|
||
0,626 € - 0,6584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Tornillo
|
||
0,4535 € - 0,4776 € | 42 En stock |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
0,5992 € - 1,3246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PA
|
2.843 in
72.2 mm
|
Montaje a presión
|
||
1,7608 € - 1,8538 € | 6765 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 386 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adhesivo
|
||
7,3568 € - 7,7435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
0,2696 € - 0,2832 € | 26644 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Tornillo
|
||
1,393 € - 1,4661 € | 9199 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Adhesivo
|
||
1,2812 € - 1,3491 € | 1370 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 427 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
1,2537 € - 1,2537 € | 157 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adhesivo
|
||
6,1237 € - 6,4477 € | 300 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhesivo
|
||
0,3532 € - 0,372 € | 1 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0523 € - 1,1082 € | 64772 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhesivo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.