Menu Search

Abrazadera estriada 6.3 mm 4.7 mm PA Natural

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Referencia de Essentra:

10222157

Número de pieza del fabricante:

22QCC187250

2714 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2873 €
5000 + 0,273 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

287,30 €

1000 x 0,2873 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del cable compatible 6.3 mm
Diámetro máximo del cable compatible 6.3 mm
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Longitud general 22.9 mm
Anchura general 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros