10000656
BHLWHC-500-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2473 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Montaje a presión |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.7 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.5 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.5 in |
Diámetro del orificio compatible | 7.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | .312 in |
Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Altura general | 25.4 mm |
Altura general | 1 in |
Longitud general | 29.3 mm |
Longitud general | 1.154 in |
Anchura general | 10.0 mm |
Anchura general | 0.394 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.