Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 19.1 mm PA Natural

Esta abrazadera de cableado con clip para montaje en orificio ciego tiene un clip flecha que se puede introducir en un orificio de montaje para anclar de forma segura los cables sujetados en el clip. Fabricadas en nylon natural.
Referencia de Essentra:

10000663

Número de pieza del fabricante:

BHLWHC-750-01

144642 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1563 €
5000 + 0,1484 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

156,30 €

1000 x 0,1563 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del cable compatible 19.1 mm
Diámetro máximo del cable compatible 19.1 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C
Temperatura mínima operativa -40 °C
Altura general 34.1 mm
Longitud general 36.5 mm
Anchura general 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros