Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Montaje a presión 0.8 mm 2.4 mm PP Negro

Esta abrazadera colgante a presión para cables tiene un diseño de una sola pieza que es automontable para reunir y enrutar cables. Su diseño de montaje a presión permite una rápida instalación.
Referencia de Essentra:

10152737

Número de pieza del fabricante:

CH-2-10BK

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,175 €
5000 + 0,1662 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

175,00 €

1000 x 0,175 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Rango de diámetro del cable compatible 2.4 mm
Color Negro
Material PP
Método de montaje Montaje a presión
Tipo 1
Rango de temperatura operativa 0 - 65 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros