Menu Search

Brida para cables rebordeada 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Referencia de Essentra:

10378373

Número de pieza del fabricante:

462679

20519 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0715 €
500 + 0,0679 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

7,15 €

100 x 0,0715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del cabezal Pala
Diámetro máximo del haz de cables 39.0 mm
Longitud general 150.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros