Menu Search

Brida para cables rebordeada 180.0 mm 49.0 mm PA Negro

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Referencia de Essentra:

10378441

Número de pieza del fabricante:

462686

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,10 €
500 + 0,095 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

10,00 €

100 x 0,10 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del cabezal Lágrima
Diámetro máximo del haz de cables 49.0 mm
Longitud general 180.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros