Menu Search

Brida para cables rebordeada 226.0 mm 63.0 mm PA Negro

This beaded cable tie has a teardrop shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Referencia de Essentra:

10378465

Número de pieza del fabricante:

462688

5398 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1729 €
500 + 0,1643 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

17,29 €

100 x 0,1729 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del cabezal Lágrima
Diámetro máximo del haz de cables 63.0 mm
Longitud general 226.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros