Menu Search

Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Rojo

Esta abrazadera para cables con ajuste de bola permite abrirla y cerrarla tantas veces como sea necesario para solucionar problemas y realizar reparaciones. El diseño de bola evita el deslizamiento de las fuerzas de tracción.
Referencia de Essentra:

10150214

Número de pieza del fabricante:

BT-5-10-RD

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1563 €
5000 + 0,1484 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

156,30 €

1000 x 0,1563 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Rojo
Forma del cabezal Lágrima
Diámetro máximo del haz de cables 31.8 mm
Longitud general 127.0 mm
Material completo Polipropileno
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros