Menu Search

Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PA Natural

Esta abrazadera para cables con ajuste de bola permite abrirla y cerrarla tantas veces como sea necesario para solucionar problemas y realizar reparaciones. El diseño de bola evita el deslizamiento de las fuerzas de tracción.
Referencia de Essentra:

10150245

Número de pieza del fabricante:

BT-6-01-NT

8308 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1673 €
5000 + 0,159 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

167,30 €

1000 x 0,1673 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del cabezal Lágrima
Diámetro máximo del haz de cables 44.5 mm
Longitud general 152.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros