Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,2011 € - 0,2116 € 7300 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0937 € - 0,0986 € 2181 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0732 € - 0,077 € 1000 En stock
UL94 HB
63.5 mm
0,1379 € - 0,1452 € 4000 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,2772 € - 0,2918 € 625 En stock
UL94 HB
273.1 mm
0,3377 € - 0,3554 € 2500 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,1813 € - 0,1908 € 3000 En stock
UL94 HB
63.5 mm
0,1813 € - 0,1908 € 5074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,1197 € - 0,126 € 1000 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,159 € - 0,1673 € 9608 En stock
UL94 V-2
152.4 mm
0,2312 € - 0,2434 € 20007 En stock
UL94 V-2
222.3 mm
0,0226 € - 0,0238 € 46672 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,2011 € - 0,2116 € 12819 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0679 € - 0,0715 € 8271 En stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0666 € - 0,0732 € 2000 En stock
UL94 V-2
63.5 mm
500 En stock
152.0 mm
0,1379 € - 0,1452 € 3992 En stock
254.0 mm
  • de 3
Brida para cables rebordeada 280.0 mm 75.0 mm PA Negro

10378458

Rango de precios
0,2116 € - 0,2011 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    75.0 mm
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Negro

10150023

Rango de precios
0,0986 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
2181 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Negro

10436165

Rango de precios
0,077 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Negro

10150252

Rango de precios
0,1452 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm PP Azul

10149973

Rango de precios
0,2918 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Azul

10150030

Rango de precios
0,3554 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Azul

10150085

Rango de precios
0,1908 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm PP Negro

10150139

Rango de precios
0,1908 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
5074 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10150184

Rango de precios
0,126 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PA Natural

10150245

Rango de precios
0,1673 € - 0,159 €

Niveles de existencias
9608 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PA Natural

10150306

Rango de precios
0,2434 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
20007 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10378359

Rango de precios
0,0238 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
46672 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

10378397

Rango de precios
0,2116 € - 0,2011 €

Niveles de existencias
12819 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    75.0 mm
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 150.0 mm 39.0 mm PA Negro

10378434

Rango de precios
0,0715 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
8271 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Pala
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PA Negro

10150061

Rango de precios
0,0732 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Brida para cables rebordeada 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

10363720


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Longitud general
    152.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables rebordeada 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

10363737

Rango de precios
0,1452 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
3992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Longitud general
    254.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790