Menu Search

Abrazadera ajustable Tornillo 54.0 mm 14.6 mm Acero Negro

Este clip con orificio de cierre y fijación está fabricado en acero blando y recubierto de PVC negro flexible. Se monta con tornillos y también es ajustable para adaptarse a una gama de diámetros de haces.
Referencia de Essentra:

10178003

Número de pieza del fabricante:

VCC-63254

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,7303 €
5000 + 0,6938 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

730,30 €

1000 x 0,7303 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Revestimiento PVC
Color Negro
Material de base Acero
Material de la cubierta PVC
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 14.6 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Longitud general 54.0 mm
Anchura general 3.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros