10178058
VCC-845126
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,8497 € |
500 + | 2,7066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Revestimiento | PVC |
Color | Negro |
Material de base | Acero |
Material de la cubierta | PVC |
Método de montaje | Tornillo |
Rango de diámetro del cable compatible | 35.6 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1.402 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Longitud general | 126.0 mm |
Longitud general | 4.961 in |
Anchura general | 6.0 mm |
Anchura general | 0.236 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.