10178089
VCC-84584
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7013 € |
5000 + | 1,6163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Revestimiento | PVC |
Color | Negro |
Material de base | Acero |
Material de la cubierta | PVC |
Método de montaje | Tornillo |
Rango de diámetro del cable compatible | 22.9 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.902 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Longitud general | 84.0 mm |
Longitud general | 3.307 in |
Anchura general | 4.5 mm |
Anchura general | 0.177 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.