Menu Search

Abrazaderas de cinta

En stock

Las abrazaderas de cinta son ideales para juntar cables de una forma sencilla. Las abrazaderas de cinta son prácticas y efectivas y la gama abarca tres tipos diferentes. Las abrazaderas incluyen un diseño flexible y tienen un mecanismo de desenganche rápido. Se suministran en PE natural o negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,1373 € - 0,1445 € 95356 En stock
150.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 1191 En stock
140.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 67000 En stock
125.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 29894 En stock
130.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 12999 En stock
140.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 828 En stock
160.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 7166 En stock
160.0 mm
0,1198 € - 0,1261 € 169998 En stock
99.0 mm
Brida para cables 6.4 mm 150.0 mm PE Natural

10010730

Rango de precios
0,1445 € - 0,1373 €

Niveles de existencias
95356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de cinta 9.0 mm 140.0 mm PE Natural

10253489

Rango de precios
0,093 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
1191 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Referencia
    RoHs
Brida para cables 6.4 mm 125.0 mm PE Natural

10010723

Rango de precios
0,1343 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
67000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de cinta 15.0 mm 130.0 mm PE Natural

10253465

Rango de precios
0,093 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
29894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Tipo
    1
  • Referencia
    HF
Abrazadera de cinta 9.0 mm 140.0 mm PE Negro

10253502

Rango de precios
0,093 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
12999 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Referencia
    HF
Abrazadera de cinta 9.0 mm 160.0 mm PE Natural

10253472

Rango de precios
0,093 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Referencia
    HF
Abrazadera de cinta 9.0 mm 160.0 mm PE Negro

10253496

Rango de precios
0,093 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
7166 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Referencia
    HF
Brida para cables 6.4 mm 99.0 mm PE Natural

10010716

Rango de precios
0,1261 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
169998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790