Menu Search

Abrazadera de cinta 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Natural

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 38.0 mm
Referencia de Essentra:

10253489

Número de pieza del fabricante:

462691

1491 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,088 €
500 + 0,0836 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

8,80 €

100 x 0,088 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Material completo Polietileno
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Anchura general 9.0 mm
Tipo 3
Referencia RoHs
Referencia HF
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros