Menu Search

Abrazaderas de eje manuales

En producción

Estas abrazaderas de eje manuales están diseñadas para usarse junto con guías lineales y actuar como un mecanismo para sujetar un componente en movimiento.

Cuando la palanca de agarre está presionada, las caras de contacto entran en contacto con la barra del eje sujetándola en su sitio. Tienen una estructura robusta que garantiza resistencia y longevidad. Esto les permite resistir fuerzas externas.

Son sencillas y fiables y se operan manualmente. Los perfiles de contacto presionan simultáneamente las superficies de los rieles al presionar la palanca de bloqueo ajustable. Los perfiles de contacto flotantes garantizan que la fuerza se distribuya simétricamente sobre la guía lineal. Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y procesos de fabricación.

  • Diseñadas para usarse junto con guías lineales y actuar como un mecanismo para sujetar un componente en movimiento.
  • Tienen una estructura robusta que garantiza resistencia y longevidad.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y procesos de fabricación.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1784

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 w2 w3 Diámetro del eje h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
Abrazadera de eje manual 20.0 25.0 44.0 Aluminio

20175733


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Abrazadera de eje manual 12.0 18.0 32.0 Aluminio

20175993


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0
Abrazadera de eje manual 50.0 50.0 76.0 Aluminio

20175979


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Abrazadera de eje manual 40.0 45.0 68.0 Aluminio

20175986


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Abrazadera de eje manual 30.0 35.0 58.0 Aluminio

20175740


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Abrazadera de eje manual 16.0 22.0 38.0 Aluminio

20175757


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Abrazadera de eje manual 25.0 30.0 52.0 Aluminio

20175962


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0