20175757
20175757
Cantidad | Precio unitario |
---|
Diámetro del eje | 16.0 |
---|---|
h1 | 22.0 |
l1 | 38.0 |
w1 | 53.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 19.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 5.5 |
d1 | M6 |
d2 | M5 |
Apriete para Nm | 5.0 |
Fuerza de retención kN | 1200.0 |
Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.