Menu Search

Abrazaderas de fijación excéntricas

En producción

Las abrazaderas de fijación excéntricas usan un eje excéntrico para permitir un control de tensión preciso y un agarre variable al tiempo que mantienen una alineación y colocación exactas. El diseño excéntrico distribuye la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.

Ofrecen un agarre rápido y potente y se diseñan para ofrecer durabilidad y longevidad. Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.

  • Usan un eje excéntrico para permitir un control de la tensión preciso y un agarre variable.
  • Distribuyen la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.
  • Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR12113, SR12112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 d1 h1 Fuerza de cierre máx. kN A/F1 s1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
Solicite el plazo de entrega aquí
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
Solicite el plazo de entrega aquí
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Solicite el plazo de entrega aquí
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
Solicite el plazo de entrega aquí
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
Solicite el plazo de entrega aquí
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M12x1.75 9.52 22.8 Acero

20266936


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Fuerza de cierre máx. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M16x2 12.70 28.5 Acero

20266943


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Fuerza de cierre máx. kN
    26.6
  • s1
    2.54
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M4x0.7 2.80 9.6 Acero

20266899


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Fuerza de cierre máx. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Abrazadera de fijación excéntrica M4x0.7 2.80 9.6 Acero inoxidable

20266394


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Fuerza de cierre máx. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M10x1.5 6.35 19.0 Acero

20266929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Fuerza de cierre máx. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Abrazadera de fijación excéntrica M6x1 4.75 11.2 Acero inoxidable

20266950


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Fuerza de cierre máx. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M8x1.25 4.55 15.0 Acero

20266912


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Fuerza de cierre máx. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Abrazadera de fijación excéntrica Latón M6x1 4.75 11.2 Acero

20266905


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Fuerza de cierre máx. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Abrazadera de fijación excéntrica M8x1.25 6.35 15.0 Acero inoxidable

20266967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Fuerza de cierre máx. kN
    3.5
  • s1
    1.01