Menu Search

Soporte de fijación mecanizable M10 8.9 31.2 Acero suave

Esta abrazadera de fijación mecanizable está fabricada en acero suave. Procesan o sujetan piezas de trabajo planas o redondas durante procesos de mecanizado, asegurando la precisión y la repetibilidad. Tienen pernos de leva y un tornillo mecanizable para asegurar la abrazadera.
Referencia de Essentra:

20266554

Número de pieza del fabricante:

20266554

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
h1 8.9
h2 18.0
Fuerza de cierre máx. kN 8.9
Recorrido s1 1.5
Recorrido s2 10.2
w1 31.2
w2 7.0
A/F 7.0
Apriete al máximo. Nm 28.0
Qty/pack 4.0
Peso g 236.0
Material Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros