Menu Search

Soporte de fijación mecanizable M12 11.4 37.6 Acero suave

Esta abrazadera de fijación mecanizable está fabricada en acero suave. Procesan o sujetan piezas de trabajo planas o redondas durante procesos de mecanizado, asegurando la precisión y la repetibilidad. Tienen pernos de leva y un tornillo mecanizable para asegurar la abrazadera.
Referencia de Essentra:

20266561

Número de pieza del fabricante:

20266561

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
h1 11.4
h2 22.9
Fuerza de cierre máx. kN 17.8
Recorrido s1 2.0
Recorrido s2 12.7
w1 37.6
w2 7.6
A/F 8.0
Apriete al máximo. Nm 88.0
Qty/pack 4.0
Peso g 435.0
Material Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros