Estas abrazaderas son ideales para cables que necesitan unirse con seguridad, pero que también necesitan extraerse y resellarse ocasionalmente o donde los cables son frágiles y requieren una sujeción más suave. Esta gama viene con una base adhesiva para una instalación rápida y fácil. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Anchura general | Tipo | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10166826 | 2,4573 € - 2,5867 € | 710 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Abrazadera adhesiva
|
||||||
4,0915 € - 4,3068 € | 2349 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Abrazadera adhesiva
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar