Menu Search

Brida para cables 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; Poliéster; PP Negro

This cable tie is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. it has an adhesive surface as a fastener. It has a maximum cables bundle of 40.0 mm
Referencia de Essentra:

10166819

Número de pieza del fabricante:

RKWBA-16-300

1338 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 4,3068 €
2500 + 4,0915 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

2.153,40 €

500 x 4,3068 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del haz de cables 40.0 mm
Anchura general 25.0 mm
Longitud de la base 50.0 mm
Tipo Adhesive Clamp
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Color Negro
Revestimiento Sin revestimiento
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida; Poliéster; Polipropileno
Longitud general 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros