Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
1,233 € - 1,298 € 31 En stock
PEBD
Negro
330.0 mm
12.7 mm
No
Yes
1,645 € - 1,732 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Gris
152.4 mm
12.7 mm
No
No
4,0868 € - 4,3018 € 585 En stock
PE; PP
Negro
300.0 mm
24.0 mm
No
  • de 3
Brida para cables 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Negro

10166543

Rango de precios
1,298 € - 1,233 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 152.4 mm | 6.000 in ; Anchura del fleje 12.7 mm | 0.500 in ; Gris

10423691

Rango de precios
1,732 € - 1,645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Correa de cincha 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Negro

10214831

Rango de precios
4,3018 € - 4,0868 €

Niveles de existencias
585 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar