Menu Search

Abrazaderas de leva

En producción

Las abrazaderas de leva son abrazaderas sencillas y robustas que sujetan y agarran firmemente las piezas de trabajo. Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre. La simple rotación de la leva ajusta la fuerza de agarre para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Son versátiles y ajustables, puesto que se adaptan a una amplia variedad de medidas y formas, y ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre para ofrecer un agarre seguro sin dañar la aplicación.

Son fáciles de instalar con una llave de tuerca. Inserte el collarín con reborde y atorníllelo al cuerpo de la leva. Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar la leva. Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.

  • Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre.
  • Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.
Material: Acero Código De La Serie: SR12109

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
d1 Todos
d2 Todos
h1 Todos
h2 Todos
l1 Todos
w1 Todos
w2 Todos
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Abrazadera de leva 34.0 M12x1.75 24.0 Acero

20265922


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0
Abrazadera de leva 30.0 M10x1.50 20.0 Acero

20265915


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Abrazadera de leva 24.0 M8x1.25 16.0 Acero

20265908


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0