Menu Search

Abrazadera de leva 24.0 M8x1.25 16.0 Acero

Estas abrazaderas de leva proporcionan un agarre preciso y seguro, por lo que son una opción excelente para varias aplicaciones de mecanizado. Cuentan con un mecanismo de leva que permite apretar y aflojar rápido el agarre. Pueden instalarse o extraerse fácilmente usando una llave. Ennegrecidas y fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20265908

Número de pieza del fabricante:

20265908

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 24.0
d2 M8x1.25
h1 16.0
h2 8.0
l1 12.0
w1 12.0
w2 16.4
Recorrido s1 4.4
A/F1 6.0
A/F2 19.0
Apriete al máximo. Nm 50.0
Fuerza de cierre máx. kN 5.2
Peso g 55.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros