Menu Search

Abrazaderas de leva en espiral - Mango de accionamiento

En producción

Las abrazaderas de leva en espiral con mango de accionamiento se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo. La fuerza de agarre se ajusta girando el mango para adaptarse a las necesidades precisas de la aplicación. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Incluye h4 h3 d1 h1 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Without Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Solicite el plazo de entrega aquí
With Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
With Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Solicite el plazo de entrega aquí
Without Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Solicite el plazo de entrega aquí
Without Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
With Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

20266295


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Abrazadera de leva en espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Acero

20266318


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Abrazadera de leva en espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Acero

20266332


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Abrazadera de leva en espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Acero

20266301


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Abrazadera de leva en espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Acero

20266288


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

20266325


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0