10331088
090211000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1659 € |
500 + | 0,1577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimiento | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Ubicación de la etiqueta | Above Head |
Anchura del fleje | 2.5 mm |
Anchura del fleje | 0.098 in |
Longitud de la etiqueta | 9.0 mm |
Longitud de la etiqueta | 0.354 in |
Anchura de la etiqueta | 20.0 mm |
Anchura de la etiqueta | 0.787 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Referencia | RoHs |
Referencia | REACH |
Referencia | UL |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.