Menu Search

Twist Ties 20.3 mm (D) PA Natural

Esta abrazadera con cierre de torsión tiene una base flexible que puede montarse en superficies contorneadas. Para usarla, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Desenrolle los brazos para extraer el haz. Fabricado en nylon natural con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10010976

Número de pieza del fabricante:

KL-750

183878 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0632 €
5000 + 0,06 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

63,20 €

1000 x 0,0632 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Orificio
Color Natural
Método de montaje Sin montar
UL/CSA Descripción UL E71558
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros