Menu Search

Abrazadera deslizante: para barra deslizante sólida 25x12 5.5 50.0 Zinc

Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas son perfectas para la colocación, bloqueo, liberación y reposicionamiento rápido de barras deslizantes en aplicaciones. Su línea de lectura permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Resistentes al calor a temperaturas de hasta 90 °C.
Referencia de Essentra:

20191122

Número de pieza del fabricante:

20191122

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 96,22 €
10 - 19 86,60 €
20 - 49 81,79 €
50 - 99 76,97 €
100 + 72,17 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

96,22 €

1 x 96,22 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para barra altoxancho 25x12
Material del asa Acero inoxidable
Color del asa Negro
d1 5.5
h1 12.0
h3 26.0
h5 6.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Peso g 265.0
Material Zinc
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros