20191160
20191160
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 82,46 € |
10 - 19 | 74,22 € |
20 - 49 | 70,09 € |
50 - 99 | 65,97 € |
100 + | 61,84 € |
Para barra altoxancho | 16x16 |
---|---|
Material del asa | Acero inoxidable |
Color del asa | Acero inoxidable |
d1 | 4.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 15.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 32.0 |
W1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 469.0 |
Peso g | 160.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Material | Zinc |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.