20191184
20191184
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 87,98 € |
10 - 19 | 79,18 € |
20 - 49 | 74,78 € |
50 - 99 | 70,38 € |
100 + | 65,98 € |
Para barra altoxancho | 25x12 |
---|---|
Material del asa | Acero inoxidable |
Color del asa | Acero inoxidable |
d1 | 5.5 |
h1 | 12.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 14.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 25.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 55.5 |
Peso g | 250.0 |
Static load max. N | 800.0 |
Material | Zinc |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.