Menu Search

Abrazaderas deslizantes para barra deslizante sólida

En producción

Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Con la abrazadera en su posición desactivada, la barra deslizante puede moverse a derecha o izquierda, con dos émbolos de bola con muelle suministrados para el libre movimiento de la barra. Puede bloquearse mediante un giro de 90 grados del asa de la abrazadera deslizante. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones.

  • Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.
  • Puede bloquearse mediante un giro de 90 grados del asa de la abrazadera deslizante.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos.
Material: ZincColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h5 l1 l2 d1 h1 Para barra altoxancho h3 Compra
65,98 € - 87,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
63,91 € - 85,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
72,17 € - 96,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
65,98 € - 87,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
  • de 2
Abrazadera deslizante: para barra deslizante sólida 32x12 5.5 50.0 Zinc

20191191

Rango de precios
87,98 € - 65,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para barra altoxancho
    32x12
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Acero inoxidable
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Abrazadera deslizante: para barra deslizante sólida 32x16 5.5 50.0 Zinc

20191085

Rango de precios
85,22 € - 63,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para barra altoxancho
    32x16
  • Material del asa
    Plástico
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Abrazadera deslizante: para barra deslizante sólida 32x12 5.5 50.0 Zinc

20191139

Rango de precios
96,22 € - 72,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para barra altoxancho
    32x12
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Abrazadera deslizante: para barra deslizante sólida 12x12 4.5 40.0 Zinc

20191092

Rango de precios
87,98 € - 65,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para barra altoxancho
    12x12
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0